Armoires électriques juxtaposables TS 8 IP 66/NEMA 4

Référence: TS 8886580

Numéro de modèle: 1800H0800W0600D TS NEMA4 TXT W/O SW

Avec sa série TS 8, Rittal a perfectionné le concept des armoires modulaires industrielles. Ces armoires à porte unique, évaluées selon la norme UL de type 3R, consistent en une ossature avec une porte, un mur arrière et une plaque pour le toit. Les panneaux latéraux et le socle doivent être achetés séparément pour compléter l'assemblage.

Goulottes de câbles

Référence:
TS 8886580
Numéro de modèle:
1800H0800W0600D TS NEMA4 TXT W/O SW
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Base : Tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature d'armoire, porte, toit, base, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Plaque passe-câbles monobloc
Panneau arrière
Plaque de montage
4 anneaux de transport
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire
Kit d'accessoires de panneaux latéraux pour augmenter l'indice de protection en IP 66
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 600 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
699 mm x 1.896 mm
( 27,5 ˝ x 74,6 ˝ )
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 4
Type 12
Code IK
IK09
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
292,994 lb
Poids brut
292,994 lb
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
91284
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
Bureau Veritas
C-UL
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Info sheet
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés