- Référence:
- SV 9670606
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Panneau arrière
Plaque passe-câbles en trois parties
4 anneaux de transport - Test specification
- CEI 61 439-1/-2
- CEI 61 641
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- Jusqu'à IP 54, en fonction de l'habillage
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 41,4 kg
- Poids brut
- 46,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177533189
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- SV Armoires modulaires, LHP : 600x2000x600 mm, en tôle d'acier
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation