- Référence:
- SV 9670828
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Panneau arrière
Plaque passe-câbles en trois parties
4 anneaux de transport - Test specification
- CEI 61 439-1/-2
- CEI 61 641
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- Jusqu'à IP 54, en fonction de l'habillage
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 800 mm( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 62 kg
- Poids brut
- 66 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177575073
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- SV Armoires modulaires, LHP : 800x2200x800 mm, en tôle d'acier
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation