Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires pour jeux de barres

Référence: SV 9670208

Armoires juxtaposables TS 8, comme armoires vides pour recevoir les jeux de barres verticaux.

Lampe à diodes

Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Équerres de juxtaposition pour TS/TS

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Jeu de montage pour kits de couplage pour armoire de jeux de barres ou pour leur passage vers le haut

Référence:
SV 9670208
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Toit, panneau arrière, cache avant, tôle de fond : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Cache avant
Toit
Panneau arrière
Plaque passe-câbles
Remarque
L'armoire pour jeux de barres et l'armoire principale sont implantées sur le même socle en tôle d'acier, c. à d. qu'il faut sélectionner un socle en tôle d'acier 200 mm plus large que l'armoire principale.
Test specification
CEI 61 439-1/-2
CEI 61 641
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Dimensions
Largeur: 200 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
( Largeur: 7,87 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
40 kg
Poids brut
45 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177574939
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
SV Armoires pour jeux de barres, LHP : 200x2000x800 mm, en tôle d'acier
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés