TS

Référence: TS 8018803

Numéro de modèle: TSFM634720NC

L'armoire à montage au sol TS 8 combine la force des armoires monobloc à montage au sol avec la flexibilité du design modulaire révolutionnaire mis au point par Rittal. Avec sa configuration à double porte et sa large gamme d'accessoires, le coffret à montage au sol TS 8 de Rittal répondra assurément à vos besoins en matière de protection UL de type 12.

Goulottes de câbles

Référence:
TS 8018803
Numéro de modèle:
TSFM634720NC
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire avec porte(s)
Toit
Panneau arrière dévissable
4 anneaux de transport

Plaques passe-câbles
Platine de montage
Pieds montables, 12 pouces
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 500 mm
( Largeur: 47,2 ˝
Hauteur: 63 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
238,997 lb
Poids brut
400,132 lb
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
84369
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics