- Référence:
- TS 8626548
- Numéro de modèle:
- 2200H600W0600D TS TYPE 3R
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- Ossature d'armoire : revêtement poudre
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire avec porte(s)
Toit
Panneau arrière dévissable
4 anneaux de transport
Plaques passe-câbles
Platine de montage
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 600 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 3R
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 85182