Armoires électriques juxtaposables TS 8 Type 3R

Référence: TS 8806548

Numéro de modèle: 2000H800W0600D TS TYPE 3R

Avec sa série TS 8, Rittal a perfectionné le concept des armoires modulaires industrielles. Ces armoires à porte unique, évaluées selon la norme UL de type 3R, consistent en une ossature avec une porte, un mur arrière et une plaque pour le toit. Les panneaux latéraux et le socle doivent être achetés séparément pour compléter l'assemblage.

Goulottes de câbles

Référence:
TS 8806548
Numéro de modèle:
2000H800W0600D TS TYPE 3R
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature d'armoire : revêtement poudre
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire avec porte(s)
Toit
Panneau arrière dévissable
4 anneaux de transport
Plaques passe-câbles
Platine de montage
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
Protection category NEMA
NEMA 3R
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
282,996 lb
Poids brut
282,996 lb
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
85186
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics