- Référence:
- TS 9978429
- Numéro de modèle:
- 1600H1200W0400D TS S-S TYPE 4X
- Matériau
- Ossature d’armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Base : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
- Finition
- Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues
Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
- Composition de la livraison
- Ossature d'armoire avec porte
Toit
Plaque passe-câbles monobloc
Panneau arrière dévissable
Platine de montage
Anneaux de transport
2 panneaux latéraux
Pieds montables, 12 pouces
- Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 400 mm( Largeur: 47,2 ˝
Hauteur: 63 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 9403999040
- UPC-Code
- 86608