Armoires monobloc TS 8 Acier inoxydable

Référence: TS 9977466

Numéro de modèle: 2000H0800W0800D TS S-S 316

Armoires juxtaposables TS 8 avec plaque de montage. Indice de protection de catégorie IP 66 (norme UL de type 4X). Fabriqué en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L). Largeur d'armoire comprise entre 600 et 800 mm.

Goulottes de câbles

Référence:
TS 9977466
Numéro de modèle:
2000H0800W0800D TS S-S 316
Matériau
Ossature d’armoire : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L) 1,5 mm
Toit : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), 1,5 mm, extérieur brossé
Plaque passe-câbles : acier inoxydable AISI 316 L (1.4404) 2,5 mm
Finition
Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues
Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Plaque passe-câbles
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
336,995 lb
Poids brut
336,995 lb
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
88037
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics