- Référence:
- TS 9977469
- Numéro de modèle:
- 2200H0800W0600D TS S-S 316
- Matériau
- Ossature d’armoire : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L) 1,5 mm
Toit : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), 1,5 mm, extérieur brossé
Plaque passe-câbles : acier inoxydable AISI 316 L (1.4404) 2,5 mm
- Finition
- Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues
Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
- Composition de la livraison
- Plaque passe-câbles
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 600 mm( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 348,995 lb
- Poids brut
- 348,995 lb
- Numéro du tarif douanier
- 9403999040
- UPC-Code
- 88040