Capots de disjoncteur TS 8 / Version américaine

Référence: TS 9951147

Numéro de modèle: 2000H1600W0500D TS FMDC TXT

Verrouillage mécanique qui empêche les portes d'ouvrir quand le système est sous tension et qui exige la fermeture de toutes les portes avant la mise en marche. Installation simplifiée, porte avec bride amincie permettant un accès derrière la poignée de l'opérateur. Des plaques d'adaptation pour les poignées à haute et à faible intensité de courant sont disponibles.

Goulottes de câbles

Référence:
TS 9951147
Numéro de modèle:
2000H1600W0500D TS FMDC TXT
Avantages
null
null
null
null
null
null
null
null
Domaines d'application
null
null
- Allen Bradley: 140G (≤400A), 1494C (≤200A), 1494F M1/P1/S1, 1494U H M1/P1/S1, 1494V (≤200A), 194R
- ABB: DSFHN-HS, OHF1C 2
- Eaton: C361, C371, Flex Shaft CH
- GE: SCH1/SCH2, SCOM, SDOM, STDA, TDOM
- Siemens: FDH10/FDH20, FHOH, MFHM3RS/MFHM4X
- Square D: 9422 Type A1/A3/A9, 9422 Type A2/A4/A10
null
- Allen Bradley: 140G (600 - 1200A), 1494C (400 - 600A), 1494F M2/S2, 1494V (400 - 600A)
- ABB: K7FCH
- Siemens: FHOHN, MFHP3R/MFHP4X, VBH2
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
Panneau arrière
Plaque passe-câbles
Plaque de montage
4 anneaux de transport

Porte de disjoncteur avec plaque adaptateur de faible intensité préassemblée
Roulette de guidage 4538000, préassemblée
Nombre de portes
2
Dimensions
Largeur: 1.600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 500 mm
( Largeur: 63 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
540 lb
Poids brut
540 lb
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
87443
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Further instructions
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets
Graphics