- Référence:
- TS 8018815
- Numéro de modèle:
- TSFM717120XC
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire avec porte(s)
Toit
Panneau arrière dévissable
4 anneaux de transport
- Dimensions
- Largeur: 1.800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 500 mm( Largeur: 70,9 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 367,994 lb
- Poids brut
- 594,039 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 85558