Comfort-Panel

Référence: CP 8015401

Numéro de modèle: CP141806

Coffret de commande au design élégant et fin, en profilés d'aluminium extrudé pour une dissipation efficace de la chaleur, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm ou rectangulaire de 120 x 65 mm qui convient aux systèmes de bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance par l'avant ou par l'arrière, canaux de montage uniformes sur tout le pourtour pour un équipement personnalisé sans usinage mécanique, indice de protection IP 65. Pour le marché nord-américain, nous avons amélioré nos offres de produits de façon à offrir les tailles supplémentaires indiquées ci-dessous.

Référence:
CP 8015401
Numéro de modèle:
CP141806
Avantages
Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour une dissipation passive optimale de la chaleur.
Faible poids avec une stabilité élevée
Compatible avec tous les systèmes de pieds et bras porteurs de Rittal
Matériau
Coffret : profilé en aluminium extrudé
Pièces d'angle : fonte de zinc
Angles de protection : matière plastique
Couleur
Coffret : anodisé incolore
Pièces d'angle : RAL 7035
Angles de protection : proche RAL 7024
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité et matériel de fixation pour les faces avant
Convient à la largeur du panneau avant
450 mm
( 17,7 ˝ )
Remarque
Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur en retournant le coffret
Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C
OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
350 mm
( 13,8 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
30,999 lb
Poids brut
30,999 lb
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
86876
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Graphics