- Référence:
- PC 5368000
- Modèle
- avec porte vitrée en partie supérieure, tiroir-clavier et tablette d'appareillage
- Description produit
- Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.
- Matériau
- Armoire, porte avant, porte arrière, compartiment, tablettes : tôle d'acier
Poignées, bandeaux de finition : plastique
Garnitures de porte : aluminium
Vitre : verre sécurit trempé
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Compartiment, tablettes : revêtement poudre
- Couleur
- Armoire, porte, bandes de finition, tablettes : RAL 7035
Poignée : proche RAL 9006
Partie écran, partie centrale de la porte : RAL 7015
- Composition de la livraison
- Armoire, porte avant, porte arrière
Porte vitrée en partie supérieure
Tiroir-clavier
Tablette d'appareillage
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 836 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 63 ˝
Profondeur: 32,9 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Dimensions max. du clavier (LxHxP)
- 480 x 70 x 260 mm( 18,9 x 2,76 x 10,2 ˝ )
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 106 kg
- Poids brut
- 111 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177693197
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Description produit
-
Armoire PC IP55 avec tiroir-clavier