- Référence:
- CP 8018857
- Numéro de modèle:
- C44SCOL4
- Material thickness pedestal
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Pedestal tube cross-section depth
- 102 mm( 4,02 ˝ )
- Pedestal tube cross-section width
- 102 mm( 4,02 ˝ )
- Dimensions
- Hauteur: 889 mm( Hauteur: 35 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 14,5 lb
- Poids brut
- 14,55 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 84423
- Fiches techniques
- Graphics