- Référence:
- CP 8018858
- Numéro de modèle:
- C66SCOL4
- Material thickness pedestal
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Pedestal tube cross-section depth
- 152 mm( 5,98 ˝ )
- Pedestal tube cross-section width
- 152 mm( 5,98 ˝ )
- Dimensions
- Hauteur: 889 mm( Hauteur: 35 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 20,5 lb
- Poids brut
- 20,503 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 84424
- Fiches techniques
- Graphics