- Référence:
- DK 9972005
- Numéro de modèle:
- TS IT 47U RAL7035 2200H0700W1050D
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
Aménagement intérieur : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Deux montants 19" à l'avant et à l'arrière réglables en profondeur sur traverses latérales avec fixation rapide
Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison)
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
50 vis à tête ronde, empreinte étoile 6 branches M5, écrous cage M5, en matériau conducteur (jointes à la livraison)
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
- Dimensions
- Largeur: 700 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.050 mm( Largeur: 27,6 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 41,3 ˝ )
- Hauteur de montage pour les composants
- 47 U
- Charge admissible des plans de montage 19"
- 15 000 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Modèle à niveau(x) 19"
- Montants 19"
- Design doors
- avec fentes d'aération
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 222,996 lb
- Poids brut
- 222,996 lb
- Numéro du tarif douanier
- 9403200082
- UPC-Code
- 87364