Baies réseaux et serveurs TS IT Dynaload avec palette résistant aux chocs

Référence: DK 9962182

Numéro de modèle: DYNA 42U 2000H600W1200D W-PALLET RAL9005

La baie TS IT Dynaload est conçue pour une intégration et un déploiement rapides. La capacité de charge globale est de 2500 lb. La composition comprend une palette et une rampe résistantes aux chocs.

Référence:
DK 9962182
Numéro de modèle:
DYNA 42U 2000H600W1200D W-PALLET RAL9005
Description produit
Le TS IT DYNALOAD arrive sur palette spécial antichoc, avec prévention de torsion, prêt pour montage et le déploiement rapide.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 9005
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Poignée confort (serrure 8611.200) avant et arrière
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison)
Accessoires de mise à la terre (non montés)
Écrous cage M6, conducteurs (joints à la livraison)
Roues spéciales charge lourde préinstallées
Palette et rampe résistants aux chocs avec pinces de transport
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
Hauteur de montage pour les composants
42 U
Charge admissible des plans de montage 19"
1 134 kg
( 2 500 lb. )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
528,99 lb
Poids brut
528,99 lb
UPC-Code
88429
Homologations
UL + C-UL (listed)
Fiches techniques
Data sheets