- Référence:
- TS 3313221
- Description produit
- Pour la pose, la fixation et le stockage de câbles ou comme enveloppe vide pour des installations avec des unités de refroidissement par liquide (LCP) en nombres impairs.
- Avantages
- Logement optimal des excédents de câbles et gestion structurée des câbles
- Domaines d'application
- Comme armoire de gestion de câbles intégrée dans une rangée de baies serveurs ou réseaux
- Comme enveloppe vide pour un ajustement symétrique dans un confinement d'allée avec un nombre inégal de LCPs dans deux rangées
- Comme réserve d'espace pour l'intégration ultérieure et aisée d'un LCP
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ossature d'armoire avec porte avant et arrière
Porte aluminium à l'avant, pleine avec bandeau design noir, charnières 180°
Porte en tôle d'acier à l'arrière, pleine, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
2 toits / plaques passe-câbles, avec découpes pour l'introduction des câbles via des brosses passe-câbles
3 châssis avec brides de fixation montés à gauche et à droite
Joint de juxtaposition
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
- Remarque
- Un panneau latéral est nécessaire pour la mise en place au début / à la fin d'une rangée de baies.
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177708044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
#NV