- Référence:
- IT 9982124
- Numéro de modèle:
- TS47U2442BSW
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 9005
- Couleur
- Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ossature TS 8 avec porte et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.050 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 41,3 ˝ )
- Hauteur de montage pour les composants
- 47 U
- Charge admissible des plans de montage 19"
- 10 000 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Avec panneaux latéraux
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 745 mm( 29,3 ˝ )
- Modèle à niveau(x) 19"
- Montants 19"
- Design doors
- avec fentes d'aération
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids brut
- 362,95 lb
- Numéro du tarif douanier
- 9403999040
- UPC-Code
- 92406