Baies réseaux et serveurs TS IT

Référence: IT 9982135

Numéro de modèle: TS47U3248LSW

Référence:
IT 9982135
Numéro de modèle:
TS47U3248LSW
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec porte et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression





Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.200 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
Hauteur de montage pour les composants
47 U
Hauteur avec socle
2 300 mm
Charge admissible des plans de montage 19"
10 000 N
Remarque
Avec panneaux latéraux
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
745 mm
( 29,3 ˝ )
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19"
Design doors
avec fentes d'aération
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
416,601 lb
Numéro du tarif douanier
9403999040
UPC-Code
90655
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets
Graphics
Plans détaillés