Bras porteur, réglable en hauteur pour bras porteur CP 120

Référence: CP 6510.340

une meilleure ergonomie

Référence:
CP 6510.340
Description produit
Meilleure ergonomie avec un positionnement en fonction de la taille des opérateurs, en fonction de leur posture de travail (assis ou debout), à l'aide d'une vis de réglage placée à l'avant du bras porteur. Amplitude de réglage : 800 mm. Habillage en matière plastique encliquetable pour l'accès au guidage intégré des câbles.
Avantages
Le ressort de pression s'ajuste avec précision grâce au poids du coffret et à une vis-pointeau d'arrêt placée à l'arrière du bras porteur.
Sécurité absolue du fonctionnement : même en cas de défaillance du ressort de pression, le bras porteur demeure dans sa position.
L'angle d'inclinaison du coffret monté est identique quel que soit le positionnement en hauteur
Les câbles avec fiches comme par ex. DVI, VGA peuvent être introduits aisément.
Système de blocage intégré à trois crans
Couleur
RAL 9006
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
1 090 mm
( 42,9 ˝ )
Possibilités de montage
Section maximale pour l'introduction des câbles 18 x 39 mm
Nombre maximal de câbles à introduire 3x Ø 7 mm et 2x Ø 8,5 mm
Remarque concernant la référence
Plage de poids valable pour coffret entièrement équipé et profilé porteur vertical.
Dimensions
Longueur: 1.090 mm
( Longueur: 42,9 ˝ )
Capacité de charge
20 kg...40 kg
( 44,1 lb....88,2 lb. )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
18,257 kg
Poids brut
19,218 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177598157
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
Bras porteur CP-L réglable en hauteur
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation