Articulation pivotante avec / sans bras porteur

Référence: CP 6016600

Pour l'intégration directe et pivotante dans des machines et des installations. Construction pour l'accrochage ou le support. Avec limitation intégrée de l'angle de rotation. Adapté pour les coffrets avec une découpe de montage Ø130 mm.

Référence:
CP 6016600
Description produit
Pour une intégration verticale, directe et pivotante sur des machines et des armoires électriques. Montage sur toit ou suspendu, avec limitation intégrée de l'angle de rotation. Adapté pour les coffrets avec une découpe de montage Ø130 mm
Couleur
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
( 7,87 ˝ )
Charge (statique) admissible
700 N
( 157,366 lbf. )
Unité d'emballage
1 p.
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
Articulat.tournante CP-L RAL7024/7035
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés