Plaque passe-câbles pour armoires VX en acier inoxydable

Référence: VX 5050823

Pour l'aménagement personnalisé de la base. L'équipotentialité s'effectue automatiquement via les éléments de fixation ainsi que les plots de mise à la masse.

Référence:
VX 5050823
Dimensions
Largeur: 490 mm
Profondeur: 275 mm
( Largeur: 19,3 ˝
Profondeur: 10,8 ˝ )
Convient à
Largeur: 600 mm
( Largeur: 23,6 ˝ )
Remarque
Au moins une tôle coulissante est nécessaire pour l'obturation complète d'une ouverture dans le base.
Sur les armoires double porte, une unité d'emballage suffit pour une moitié d'armoire
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177972995