- Référence:
- AX 5051370
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- zingué
- Dimensions
- Largeur: 330 mm
Hauteur: 275 mm( Largeur: 13 ˝
Hauteur: 10,8 ˝ ) - Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Convient à
- Largeur: 380 mm
Hauteur: 300 mm( Largeur: 15 ˝
Hauteur: 11,8 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,4 kg
- Poids brut
- 1,48 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177949478
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101