Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051379

Référence:
AX 5051379
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 550 mm
Hauteur: 735 mm
( Largeur: 21,7 ˝
Hauteur: 28,9 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
( 0,1 ˝ )
Convient à
Largeur: 600 mm
Hauteur: 760 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 29,9 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8 kg
Poids brut
8,18 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949560
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101