Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051387

Référence:
AX 5051387
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 745 mm
Hauteur: 1.175 mm
( Largeur: 29,3 ˝
Hauteur: 46,3 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
( 0,1 ˝ )
Convient à
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 47,2 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
17 kg
Poids brut
17,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949645
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101