Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051391

Référence:
AX 5051391
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 945 mm
Hauteur: 1.375 mm
( Largeur: 37,2 ˝
Hauteur: 54,1 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
( 0,1 ˝ )
Convient à
Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.400 mm
( Largeur: 39,4 ˝
Hauteur: 55,1 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
25,8 kg
Poids brut
26 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949683
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101