- Référence:
- HD 5050618
- Matériau
- Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
- Finition
- Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Convient à
- Type de coffret: Boîtier de jonction HD
Largeur: = 400 mm
Hauteur: = 200 mm( Type de coffret: Boîtier de jonction HD
Largeur: = 15,7 ˝
Hauteur: = 7,87 ˝ ) - Pour référence(s)
- 1675.600
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,17 kg
- Poids brut
- 0,18 kg
- Numéro du tarif douanier
- 40081100
- EAN
- 4028177919877
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704