Cadre d'étanchéité HD

Référence: HD 5050629

Référence:
HD 5050629
Matériau
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Convient à
Type de coffret: Coffrets électriques HD
Largeur: = 390 mm
Hauteur: = 650 mm
( Type de coffret: Coffrets électriques HD
Largeur: = 15,4 ˝
Hauteur: = 25,6 ˝ )
Pour référence(s)
1308.600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,16 kg
Poids brut
0,168 kg
Numéro du tarif douanier
40081100
EAN
4028177919983
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704