- Référence:
- TS 9977510
- Numéro de modèle:
- TS SINGLE DOOR 1800H0800W 316L SS
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Brossé, grain 240
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 70,9 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 65,031 lb
- Poids brut
- 66,991 lb
- Numéro du tarif douanier
- 9403999040
- UPC-Code
- 89004