Porte de gauche pour les armoires TS à deux portes

Référence: TS 5050177

Référence:
TS 5050177
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Verrouillage
Cadres de porte tubulaire
Butées de porte
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 70,9 ˝ )
Composition de la livraison
Porte
Verrouillage
Cadres de porte tubulaire
Butées de porte
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
22 kg
Poids brut
38 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177650664
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204