Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050443

Référence:
AE 5050443
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
704 mm x 730 mm
( 27,7 ˝ x 28,7 ˝ )
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 760 mm
Hauteur: = 760 mm
( Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 29,9 ˝
Hauteur: = 29,9 ˝ )
Pour référence(s)
1073500
1077500
1014600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
12,6 kg
Poids brut
12,8 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177708280
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216