Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050452

Référence:
AE 5050452
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
740 mm x 1.155 mm
( 29,1 ˝ x 45,5 ˝ )
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 1.200 mm
( Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 31,5 ˝
Hauteur: = 47,2 ˝ )
Pour référence(s)
1280500
1017600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
20,8 kg
Poids brut
30,8 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177708372
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216