- Référence:
- WM 8017637
- Numéro de modèle:
- WM302412N6
- Matériau
- Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée - Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 300 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 29,9 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ ) - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 549 mm x 730 mm( 21,6 ˝ x 28,7 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids brut
- 71,001 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 83213
Coffrets électriques WM 316 stainless steel
Référence: WM 8017637
Numéro de modèle: WM302412N6
Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.