VX Hybrid Double Door, NEMA 4X Acier inoxydable

Référence: VX 9840305

Numéro de modèle: VX DOUBLE DOOR 1600x1600x400 -SS NEMA 4X

Rails de montage 18 x 64 mm pour armoires VX

Rails de montage 23 x 89 mm en acier inoxydable pour armoires électriques VX et VX SE

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Plaques de socle latérales pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Plaques de socle latérales pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Lampe à diodes

Référence:
VX 9840305
Numéro de modèle:
VX DOUBLE DOOR 1600x1600x400 -SS NEMA 4X
Matériau
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Ossature d’armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Side/rear panel: Stainless steel 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm, exterior brushed
Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature d'armoire : nue
Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Doors - center latched, can be hinged left or right
Roof plate with overlapping sides. Back and drip shield
Plaque passe-câbles monobloc
Rear panels
Panneaux latéraux
Center mullion - removable
Heavy-duty padlockable handle
4 punched rails 18 x 39 mm
Plaque de montage
Dimensions
Largeur: 1.600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 400 mm
( Largeur: 63 ˝
Hauteur: 63 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
1.502 mm x 1.496 mm
( 59,1 ˝ x 58,9 ˝ )
Usable depth
255,5 mm
( 10,1 ˝ )
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Indice de protection NEMA
NEMA 4X
Type selon la norme UL 50E
Type 1, 3R, 4X, 12
Nombre de portes
2
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
490,5 lb
Poids brut
490,5 lb
UPC-Code
94145
Description produit
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Product presentations