Socles

Socles TS

Socle TS constitué de plaques de socle à l'avant et à l'arrière, prémonté avec des pièces d'angle, en fonction de la largeur de l'armoire, sélectionner les caches latéraux en fonction de la profondeur de l'armoire.

Socles TS

Plaques de socle avant et arrière 100 mm Acier inoxydable pour TS, VX SE

Plaques de socle avant et arrière, en acier inoxydable, 100 mm.

Socles TS

Plaques de socle avant et arrière 200 mm Acier inoxydable pour TS, VX SE

Plaques de socle avant et arrière, en acier inoxydable, 200 mm.

Socles TS

Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm Acier inoxydable pour plaques de socle avant / arrière

Montage entre les plaques de socle avant / arrière. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm. Possibilité de monter les plaques de socle à plat pour renforcer la...

Socles TS

Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm Acier inoxydable pour plaques de socle avant / arrière

Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.

Socles TS

Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm Acier inoxydable

Plaques latérales pour socle, 200 mm, acier inoxydable 316.

Socles TS

TS/ VX SE/ VX Double Door Floormount Floorstand Kit

Ensemble de supports au sol pour le système TS 8 en acier inoxydable 316.