- Référence:
- SO 2870000
- Description produit
- Deux socles peuvent être superposés en cas de besoin.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle avant / arrière
2 caches latéraux
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm( Hauteur: 3,94 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: Pupitre monobloc en acier inoxydable
Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 400 mm( Type de coffret: Pupitre monobloc en acier inoxydable
Largeur: = 47,2 ˝
Profondeur: = 15,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 10,014 kg
- Poids brut
- 10,541 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177033719
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
Socle inox