TS/ VX SE/ VX Double Door Floormount Floorstand Kit

Référence:  9963529

Numéro de modèle: TS FLOOR STAND KIT 300H500D 316SS

Ensemble de supports au sol pour le système TS 8 en acier inoxydable 316.

Référence:
9963529
Numéro de modèle:
TS FLOOR STAND KIT 300H500D 316SS
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Finition
Brossé, grain 240
Composition de la livraison
Matériel de fixation
Dimensions
Hauteur: 300 mm
( Hauteur: 11,8 ˝ )
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
Profondeur: = 500 mm
( Type de coffret: TS
VX SE
Profondeur: = 19,7 ˝ )
Unité d'emballage
1 paire(s)
Poids net
38,999 lb
Poids brut
38,999 lb
Numéro du tarif douanier
9403999040
UPC-Code
85372
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics