WM

Référence: WM 8018417

Numéro de modèle: FSK1212C

Référence:
WM 8018417
Numéro de modèle:
FSK1212C
Matériau
Tôle d'acier
General colour
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation
Dimensions
Hauteur: 300 mm
( Hauteur: 11,8 ˝ )
Convient à
Profondeur: = 300 mm
( Profondeur: = 11,8 ˝ )
Unité d'emballage
1 paire(s)
Poids net
20,944 lb
Poids brut
20,944 lb
Numéro du tarif douanier
7326908688
UPC-Code
83353
Homologations
C-UL
Fiches techniques
Graphics