- Référence:
- WM 8018418
- Numéro de modèle:
- FSK12124
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Dimensions
- Hauteur: 300 mm( Hauteur: 11,8 ˝ )
- Convient à
- Profondeur: = 300 mm( Profondeur: = 11,8 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 paire(s)
- Poids net
- 5 lb
- Poids brut
- 5,071 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326908688
- UPC-Code
- 83354
- Homologations
- C-UL
- Fiches techniques
- Graphics