- Référence:
- DK 9982293
- Numéro de modèle:
- TS IT PRO BOLT DOWN KIT 600W
- Description produit
- Pour l'ancrage de l'armoire, même si elle est sur roulettes, ne importe quelle position sur le châssis de base. Dispose d'une fente verticale pour tenir compte des différentes positions verticales. Des trous supplémentaires dans la base sont nécessaires p
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 1 paire(s)
- Numéro du tarif douanier
- 9403999040
- UPC-Code
- 92564