Kit de blocage

Référence: DK 9982294

Numéro de modèle: TS IT PRO BOLT DOWN KIT 750W

Fournit l'ancrage des baies.

Référence:
DK 9982294
Numéro de modèle:
TS IT PRO BOLT DOWN KIT 750W
Description produit
Pour l'ancrage de l'armoire, même si elle est sur roulettes, ne importe quelle position sur le châssis de base. Dispose d'une fente verticale pour tenir compte des différentes positions verticales. Des trous supplémentaires dans la base sont nécessaires p
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 paire(s)
Poids brut
11,001 lb
Numéro du tarif douanier
9403999040
UPC-Code
92565
Documentations
Notice d'utilisation