- Référence:
- DK 5502370
- Description produit
- Pour recouvrir entièrement la base ouverte de l'ossature. Plaque perforée sur toute sa surface qui permet l'introduction d'air froid depuis la base ou le socle. La circulation de l'air froid est ainsi assurée, en particulier dans les baies équipées d'un refroidissement actif. Brosse passe-câbles à l'arrière pour faciliter le passage des câbles depuis le bas sur toute la largeur de la baie. Guides intégrés pour installer et remplacer les cartouches filtrantes en toute simplicité.
- Matériau
- Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Cartouche filtrante : mousse
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Plaque passe-câbles monobloc ajourée, avec passage de câbles à l'arrière
Cartouche filtrante
Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TX CableNet
Largeur: 800 mm
Profondeur: 1.200 mm( Type de coffret: TS IT
TX CableNet
Largeur: 31,5 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,76 kg
- Poids brut
- 9,56 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177707856
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
DK Plaque passe-câbles, monobloc, ajourée, avec introduction de câbles à l'arrière, avec cartouche filtrante, pour TS, TS IT, TX CableNet, LxP : 800x1200 mm