Cadre inférieur pour baies TS IT/TX

Référence: VX 5502503

Pour recevoir les modules de plaques passe-câbles VX.

Référence:
VX 5502503
Avantages
Le rail d'extension permet une intégration simple des modules de base VX/VX IT, à l'intérieur des ossatures des gammes TS 8, TS IT, TX et représente ainsi une alternative aux modules de base TS existants.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
2 rails-supports avec matériel de fixation.
Convient à
Type de coffret: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profondeur: = 1.200 mm
( Type de coffret: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profondeur: = 47,2 ˝ )
Remarque
Une combinaison avec les variantes démontables de la gamme TX CableNet n'est pas possible actuellement.
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,8 kg
Poids brut
2,021 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
ETIM 9
EC002620
Description produit
Cadre inférieur pour TS/TX, profondeur 1200 mm, pour module de plaques passe-câbles VX
Documentations
Quick guide