Entretoise pour armoires VX, TS, VX SE, PC, IW, pupitres TP et refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence: TS 8601680

La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre au fond de l'armoire pour augmenter la stabilité.

Référence:
TS 8601680
Description produit
La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre à la base de l'armoire pour augmenter la stabilité. Pour les armoires plus profondes, la partie arrière est extensible pour être revissée. A visser au sol et à l'armoire avec des encoches de montage latérales, à l'avant et à l'arrière. Possibilité de fixer des roulettes ou des pieds de nivellement sur les écrous soudés M12.
Avantages
Pour augmenter la stabilité
Réglable à la profondeur de l'armoire
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7015
Composition de la livraison
1 traverse gauche
1 traverse droite
Possibilités de montage
À visser au sol et à l'armoire avec des encoches de montage latérales, à l'avant et à l'arrière
Les traverses des refroidisseurs d'eau Blue e+ peuvent être utilisées au niveau du socle
Remarque
Assurer la stabilité requise.
Dimensions
Hauteur: 70 mm
( Hauteur: 2,76 ˝ )
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Profondeur: = 600 mm
= 800 mm
( Type de coffret: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Profondeur: = 23,6 ˝
= 31,5 ˝ )
Convient à la profondeur
= 600 mm
= 800 mm
( = 23,6 ˝
= 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
10 kg
Poids brut
10,139 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177382640
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
TS Entretoise réglable, pour profondeur : 600/800 mm
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés