Panneaux latéraux à visser en acier inoxydable pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 8700060

Panneaux latéraux à visser, en acier inoxydable, pour TS.

Référence:
TS 8700060
Avantages
Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
Plot de mise à la masse avec surface de contact
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm
( Type de coffret: TS
Hauteur: = 78,7 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Matériau de base
Acier inoxydable
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
28,2 kg
Poids brut
29,75 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177300170
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
TS Panneau latéral:à visser, pour TS, pour H/P : 2000x600 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Documentations
Info sheet