Panneaux latéraux

Référence: TS 9982234

Numéro de modèle: TS IT PRO SPLIT SIDE PANEL KIT 42U 1070D

Référence:
TS 9982234
Numéro de modèle:
TS IT PRO SPLIT SIDE PANEL KIT 42U 1070D
Avantages
Manipulation aisée
Montage sans outil
Serrure à came avec clé 3524 E
Verrouillage intérieur à équiper ultérieurement en option
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Partie supérieure
Partie inférieure
Câble de mise à la masse
Matériel de fixation
Unité d'emballage
2 p.
Numéro du tarif douanier
9403999040
UPC-Code
92507