- Référence:
- TX 5501000
- Avantages
- Maniement aisé
- Montage sans outil
- Serrure à came avec clé 3524 E
- Verrouillage intérieur à équiper ultérieurement en option
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Partie supérieure
Partie inférieure
Câble de mise à la masse
Matériel de fixation
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TX Colocation Rack
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 800 mm( Type de coffret: TS IT
TX Colocation Rack
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 13,8 kg
- Poids brut
- 15,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177678699
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
Panneau latéral en 2 parties