Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 9968593

Numéro de modèle: 2200H1000D TS IT SIDEWALLS RAL 7035

Référence:
TS 9968593
Numéro de modèle:
2200H1000D TS IT SIDEWALLS RAL 7035
Avantages
Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
Plot de mise à la masse avec surface de contact
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les supports peuvent être montés soit de l'intérieur soit de l'extérieur de l'armoire ou la baie.
Surface disponible pour l'équipement : dimensions extérieures – 100 mm
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 2.200 mm
Profondeur: = 1.000 mm
( Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 86,6 ˝
Profondeur: = 39,4 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Numéro du tarif douanier
9403999040
UPC-Code
35355
Documentations
Notice d'utilisation